Surge protection plug - CT 10-2PE/FS-24 - 2807955

LSA-PLUS plug (COMTRAB CT 10) with coarse/fine surge protection, for 10 floating signal circuits. Nominal voltage: 24 V DC. Version: 10 double wires.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • For use with CT-TERMIBLOCK and with LSA-PLUS and LSA-PROFIL disconnect and control strips
  • Multi-position, plug-in modular design
  • Applications include systems with higher signal voltages
  • Protection modules must be inserted in the correct direction
  • Combined protective circuits
Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2807955
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CL3212 -
Luettelosivu Sivu 106 (C_6_2013)
GTIN 4017918104740
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 125,150 GRM
Tullitariffinumero 85363010