Surge protection plug - CT 10-18FSR+F/PE-24 - 2807939

LSA-PLUS plug (COMTRAB CT 10) with coarse/fine surge protection and decoupling resistor for 18 signal lines - GND and GND - PE coarse protection. Nominal voltage: 24 V DC. Version: 10 double wires.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • For use with CT-TERMIBLOCK and with LSA-PLUS and LSA-PROFIL disconnect and control strips
  • Multi-position, plug-in modular design
  • Applications include systems with higher signal voltages
  • Protection modules must be inserted in the correct direction
  • Combined protective circuits
Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2807939
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CL3212 -
Luettelosivu Sivu 107 (C_6_2013)
GTIN 4017918075415
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,330 GRM
Tullitariffinumero 85363010