Surge protection plug - CT 10-18FS+F/PE-24 - 2807926

LSA-PLUS plug (COMTRAB CT 10) with coarse/fine surge protection for 18 signal lines - GND and GND - PE coarse protection. Nominal voltage: 24 V DC. Version: 10 double wires.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • For use with CT-TERMIBLOCK and with LSA-PLUS and LSA-PROFIL disconnect and control strips
  • Multi-position, plug-in modular design
  • Applications include systems with higher signal voltages
  • Combined protective circuits
  • Protection modules must be inserted in the correct direction
Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2807926
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CL3212 -
Luettelosivu Sivu 107 (C_6_2013)
GTIN 4017918075408
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 106,510 GRM
Tullitariffinumero 85363010