Type 2 surge arrester - VAL-MS 800/30 VF/FM - 2805402

Surge arrester consisting of 2-channel base element with remote indication contact and protective plugs connected in series with a varistor and a gas-filled spark gap.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • With or without floating remote indication contact
  • Disconnect device on each individual plug
  • Mechanical coding of all slots
  • Type 2 consistent plug-in surge arresters
  • Optical, mechanical status indication for the individual arresters
Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2805402
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CL1321 -
Luettelosivu Sivu 56 (C_4_2017)
GTIN 4046356498821
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 244,200 GRM
Tullitariffinumero 85363010