Surge protection device - TT-2-PE-12DC - 2805017

Modular terminal block with three-stage surge protection for a floating double conductor, separate ground connection, nominal voltage:12 V DC, mounting on NS 35/7.5, terminal width: 6.2 mm, terminal height: 54.6 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2805017
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain CL2221 -
GTIN 4046356343374
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 26,600 GRM
Tullitariffinumero 85363010