Surge protection device - LIT 2-12 - 2804694

Surge protection in one-piece 6.2 mm wide DIN rail module for two floating signal wires. Tested in acc. with the protection types in Ex areas: Ex ia IIC / Ex iaD.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Complete normal mode voltage protection between all wires
  • Cross-arrester bridging of the reference potential with ME 6,2 TBUS
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2804694
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain CL2211 -
Luettelosivu Sivu 92 (C_6_2013)
GTIN 4046356462198
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 55,750 GRM
Tullitariffinumero 85363010
Alkuperämaa DE (Saksa)