Type 2 surge protection replacement module - VAL-SQ SE 200-120/240S/FM - 2804047

Surge protection device for 120/240 V single/split phase configurations typically used as service entry protection. NEMA rated enclosure provides a monitor with surge counter, status LEDs and audible alarm with remote monitor capability. Hybrid Sine Wave Tracking provides 200 kA surge protection.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Tuotteen kuvaus

Surge protection device for 120/240 V AC single/split phase configurations with 200 kA protection

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2804047
Pakkausyksikkö 1
Luettelosivu Sivu 68 (TT-2009)
GTIN 4046356317160
Tullitariffinumero 85363030