Component connector - ST-B250C1500 - 2802345

Component plug, with bridge rectifier B 250 C 1500, for 4-pos. components, reverse voltage: 600 V, nominal voltage: 250 V, nominal current: 1.5 A, two basic terminal blocks are required per plug, height: 19 mm, color: gray

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2802345
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain BE1Z3X -
Luettelosivu Sivu 472 (C_1_2017)
GTIN 4017918074432
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 13,564 GRM
Tullitariffinumero 85366990
Alkuperämaa PL (Puola)