Lightning current arrester type 1 - FLT 35 CTRL-4.0/I - 2801636

Type 1/Class I/B arrester (lightning current arrester) with encapsulated arc chopping spark gap and ignition electronics with control lamp, single-channel. Voltage protection level: 4 kV. Housing width: 17.5 mm (1 HP)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2801636
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CL1122 -
GTIN 4046356907668
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 165,100 GRM
Tullitariffinumero 85363030