Surge protection device - SYS-N4XP FLT-CP 240S - 2801549

Ei kuvaa käytettävissä

Indoor/outdoor lightning current arrester and TVSS system for 277/480 V Wye system

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Tuotteen kuvaus

Combination lightning current arrester and TVSS for 277/480 V Wye. Components are housed in an IP66/NEMA 4 cabinet and include phase indicator lamps.

Edut

  • Plugs can be checked with CHECKMASTER
  • With floating remote indication contact
  • Optical, mechanical status indication for the individual arresters

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2801549
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CL1212 -
GTIN 4055626029870
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 222,222 KGM
Tullitariffinumero 85361010