Surge protection device - PT-IQ-2X2-EX-24DC-UT - 2801513

Surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated multi-stage status indicator on the module for two 2-wire floating Ex-i signal circuits. HART-compatible.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2801513
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CL2152 -
Luettelosivu Sivu 129 (C_4_2017)
GTIN 4046356801232
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 123,000 GRM
Tullitariffinumero 85363010