Surge protection device - PT-IQ-1X2-TELE-PT - 2801290

Surge protective device, consisting of plug and base element, with integrated multi-stage status indicator on the module, for protecting a double wire for analog and digital telecommunications interfaces (VDSL up to 50 Mbps, on short paths (< 300 m) up to 100 Mbps).

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2801290
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CL2153 -
Luettelosivu Sivu 187 (C_4_2019)
GTIN 4046356766715
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 108,900 GRM
Tullitariffinumero 85363010
Alkuperämaa DE (Saksa)