Surge protection device - PT-IQ-3-HF+F-12DC-PT - 2801289

Surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated multi-stage status indicator on the module for three signal wires with common reference potential. For HF applications and telecommunications interfaces without supply voltage (up to 90 Mbps).

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2801289
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CL2153 -
Luettelosivu Sivu 169 (C_4_2019)
GTIN 4046356766708
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 109,900 GRM
Tullitariffinumero 85363010