Surge protection device - PT-IQ-4X1+F-48DC-PT - 2801274

The figure shows the PT-IQ-2x2-24DC-PT version

Surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated multi-stage status indicator on the module for four signal wires with common reference potential. Indirect grounding via gas-filled surge arrester.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2801274
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CL2153 -
Luettelosivu Sivu 111 (C_4_2017)
GTIN 4046356766562
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 150,100 GRM
Tullitariffinumero 85363010