Surge protection device - PT-IQ-4X1-5DC-PT - 2801267

The figure shows the PT-IQ-2x2-24DC-PT version

Surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated multi-stage status indicator on the module for four signal wires with common reference potential.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2801267
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CL2153 -
Luettelosivu Sivu 77 (C_6_2015)
GTIN 4046356766494
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 150,000 GRM
Tullitariffinumero 85363010