Surge protection device - PT-IQ-2X2+F-5DC-PT - 2801260

Surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated multi-stage status indicator on the module for two 2-wire floating signal circuits. Indirect grounding via gas-filled surge arrester.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2801260
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CL2153 -
Luettelosivu Sivu 121 (C_4_2019)
GTIN 4046356766432
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 126,400 GRM
Tullitariffinumero 85363010