Surge protection device - PT-IQ-2X1+F-12DC-PT - 2801246

The figure shows the PT-IQ-1x2-24DC-PT version

Surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated multi-stage status indicator on the module for two signal wires with common reference potential. Indirect grounding via gas-filled surge arrester.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2801246
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CL2153 -
Luettelosivu Sivu 75 (C_6_2015)
GTIN 4046356766296
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 111,000 GRM
Tullitariffinumero 85363030