Surge protection device - PT-IQ-2X1-12DC-PT - 2801245

The figure shows the PT-IQ-1x2-24DC-PT version

Surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated multi-stage status indicator on the module for two signal wires with common reference potential.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2801245
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CL2153 -
Luettelosivu Sivu 75 (C_6_2015)
GTIN 4046356766289
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 109,100 GRM
Tullitariffinumero 85363030