Surge protection device - PT-IQ-4X1+F-5DC-UT - 2801216

The figure shows the PT-IQ-2x2-24DC-UT version

Surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated multi-stage status indicator on the module for four signal wires with common reference potential. Indirect grounding via gas-filled surge arrester.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2801216
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CL2151 -
Luettelosivu Sivu 77 (C_6_2015)
GTIN 4046356743754
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 152,000 GRM
Tullitariffinumero 85363010