Lightning/surge arrester type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 175/12.5/1+0-FM - 2801044

Universal varistor-based plug-in lightning/surge arrester for 1-phase power supply networks with common N and PE (2-conductor system: L1, PEN), with remote indication contact.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Plugs can be checked with CHECKMASTER
  • With floating remote indication contact
  • Secure hold of plugs in the event of high lightning current loads and strong vibrations thanks to new latching
  • Mechanical coding of all slots
  • Optical, mechanical status indication for the individual arresters
  • Pluggable
  • Thermal disconnect device for each individual plug

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2801044
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CL1151 -
Luettelosivu Sivu 37 (C_6_2015)
GTIN 4046356698122
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 155,020 GRM
Tullitariffinumero 85363030
Alkuperämaa DE (Saksa)