Lightning/surge arrester type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+0-FM - 2801042

Universal varistor-based plug-in lightning/surge arrester for 1-phase power supply networks with common N and PE (2-conductor system: L1, PEN), with remote indication contact.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Plugs can be checked with CHECKMASTER
  • With floating remote indication contact
  • Secure hold of plugs in the event of high lightning current loads and strong vibrations thanks to new latching
  • Thermal disconnect device for each individual plug
  • Pluggable
  • Thermal disconnect device for each individual plug
  • Mechanical coding of all slots
Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2801042
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CL1151 -
Luettelosivu Sivu 47 (C_4_2019)
GTIN 4046356698153
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 210,500 GRM
Tullitariffinumero 85363030
Alkuperämaa DE (Saksa)