Thermomagnetic device circuit breaker - CB TM1 3A M1 P - 2800849

Thermomagnetic device circuit breaker, 1-pos., tripping characteristic M1 (medium-blow), 1 PDT contact, plug for base element.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Compact design with precise nominal current levels
  • Modular expansion possible thanks to the uniform, plug-in housing concept
  • Sophisticated remote signaling concept enables monitoring from any location
  • Protect 240/277 V AC power supply systems with the M1 characteristic curve (based on the C characteristic)
  • Supply/remote signaling can be bridged with CLIPLINE complete accessories
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2800849
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CLA124 -
Luettelosivu Sivu 392 (C_4_2019)
GTIN 4046356690003
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 41,900 GRM
Tullitariffinumero 85362010
Alkuperämaa ID (Indonesia)