Surge protection device set - PV-SET 2ST/600DC/32A-SPD-SD-SC - 2800758

Surge protection in IP65 housing for the DC side of an inverter for two-string photovoltaic systems up to 600 V DC, connection via SUNCLIX plug/socket. With DC switch disconnector.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2800758
Pakkausyksikkö 1
GTIN 4046356647946
Tullitariffinumero 85363030