Surge protection device - SYS N4X/I 277/480Y - 2800718

Indoor/outdoor lightning current arrester and TVSS system for 277/480 V Wye system

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Tuotteen kuvaus

Combination lightning current arrester and TVSS for 277/480 V Wye. Components are housed in an IP66/NEMA 4X cabinet and include phase indicator lamps.

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2800718
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CL1622 -
Luettelosivu Sivu 69 (C_6_2013)
GTIN 4046356643344
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 222,220 GRM
Tullitariffinumero 85363090