Surge protection device - SYS N4X 120/240S - 2800715

Indoor/outdoor lightning current arrester and TVSS system for 120/240 single/split phase

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Tuotteen kuvaus

Combination lightning current arrester and TVSS for 120/240 V single/split phase. Components are housed in an IP66/NEMA 4X cabinet.

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2800715
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CL1622 -
Luettelosivu Sivu 68 (C_6_2013)
GTIN 4046356643313
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 222,220 GRM
Tullitariffinumero 85363090
Alkuperämaa US (Yhdysvallat)