Surge protection device - SYS N4 277/480Y - 2800703

Indoor/outdoor lightning current arrester and TVSS system for 277/480 V Wye system

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Tuotteen kuvaus

Combination lightning current arrester and TVSS for 277/480 V Wye. Components are housed in an IP66/NEMA 4 cabinet.

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2800703
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CL1621 -
Luettelosivu Sivu 69 (C_6_2013)
GTIN 4046356642897
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 222,220 GRM
Tullitariffinumero 85363090
Alkuperämaa US (Yhdysvallat)