Lightning/surge arrester type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 175/12.5/3+0-FM - 2800672

Universal varistor-based plug-in lightning/surge arrester for 3-phase power supply networks with common N and PE (4-conductor system: L1, L2, L3, PEN), with remote indication contact.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Plugs can be checked with CHECKMASTER
  • With floating remote indication contact
  • Secure hold of plugs in the event of high lightning current loads and strong vibrations thanks to new latching
  • Mechanical coding of all slots
  • Optical, mechanical status indication for the individual arresters
  • Pluggable
  • Thermal disconnect device for each individual plug
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2800672
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CL1151 -
Luettelosivu Sivu 37 (C_4_2017)
GTIN 4046356624831
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 460,100 GRM
Tullitariffinumero 85363030
Alkuperämaa DE (Saksa)