Lightning/surge arrester type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/4+0 - 2800645

Universal varistor-based plug-in lightning/surge arrester for 3-phase power supply networks with separate N and PE (5-conductor system: L1, L2, L3, N, PE).

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Plugs can be checked with CHECKMASTER
  • Secure hold of plugs in the event of high lightning current loads and strong vibrations thanks to new latching
  • Thermal disconnect device for each individual plug
  • Pluggable
  • Thermal disconnect device for each individual plug
  • Mechanical coding of all slots
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2800645
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CL1151 -
Luettelosivu Sivu 36 (C_4_2017)
GTIN 4046356624770
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 712,220 GRM
Tullitariffinumero 85363030