Type 2 surge protection device - VAL-SQ SP 100-600D - 2800514

Surge protection device for 600 V AC Delta configurations. Uses a compact, NEMA rated enclosure that connects easily to an existing enclosure. Hybrid Sine Wave Tracking provides 100 kA surge protection.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Tuotteen kuvaus

Surge protection device for 600 V AC Delta configurations with 100 kA protection

Edut

  • Floating contacts enable connection to a remote monitoring system
  • Sine wave tracking enabling noise attenuation of up to -30 dB
  • Each arrester path has separate fuse protection
  • UL 1449, 3rd edition, September 2009
  • LEDs consistently monitor the status of each individual phase

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2800514
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CL1612 -
Luettelosivu Sivu 77 (TT_2011)
GTIN 4046356565110
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2 084,400 GRM
Tullitariffinumero 85363090