Type 2 surge protection replacement module - VAL-SQ SE 400-120/240HLD /D - 2800391

Surge protection device for 120/240 V High-Leg Delta configurations typically used as service entry protection. NEMA rated enclosure provides a monitor with surge counter, status LEDs and audible alarm with remote monitor capability. Hybrid Sine Wave Tracking provides 400 kA surge protection.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Tuotteen kuvaus

Surge protection device for 120/240 V AC High-Leg Delta configurations with 400 kA protection

Edut

  • Optional disconnect switch
  • UL 1449, 3rd edition, September 2009
  • Optional 10-mode protection for sensitive electronics
  • Filter for sine wave tracking

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2800391
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CL1611 -
Luettelosivu Sivu 74 (TT_2011)
GTIN 4046356564748
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 222,220 GRM
Tullitariffinumero 85363090