Type 1 surge protection device - VAL-SQ SI 80-120/240S - 2800324

80 kA surge protection device for 120/240 V AC single/split phase configurations with separate Gnd and N conductors. Uses a compact, NEMA 4X-rated enclosure that connects easily to an existing enclosure.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Tuotteen kuvaus

80 kA Type 1 surge protective device for single and split phase systems with separate GND and N

Edut

  • Compact NEMA 4X housing
  • Each arrester path has separate fuse protection
  • UL 1449, 3rd edition, September 2009
  • LEDs consistently monitor the status of each individual phase

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2800324
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CL1614 -
Luettelosivu Sivu 78 (TT_2011)
GTIN 4046356564922
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 222,220 GRM
Tullitariffinumero 85363090