Knife disconnect terminal block - UKK 5-MTK-P/P-LA230 - 2800318

The figure shows version UKK 5-MTK-P/P in gray

Knife disconnect terminal block, With test socket screws for insertion of test plugs, nom. voltage: 400 V, nominal current: 26 A, connection method: Screw connection, cross section: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, length: 80 mm, width: 6 mm, color: gray, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, nom. voltage: 400 V

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2800318
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain BE1231 -
GTIN 4017918251826
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 25,143 GRM
Tullitariffinumero 85369010