Surge protection device - S-PT-2XEX-24DC - 2800040

Surge protection for two floating signal circuits in screw-on module with IP67 protection for sensor heads, connection M20 x 1.5. Tested in acc. with the protection types in Ex areas Ex d / Ex tD / Ex ia IIC / Ex iaD. Can be used inside of a fieldbus-system according to the FISCO concept.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Arresters in hexagonal pipe with various outer threads
Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2800040
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CL2232 -
Luettelosivu Sivu 131 (C_4_2017)
GTIN 4046356411028
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 203,900 GRM
Tullitariffinumero 85363010