Surge protection device - S-PT-4-EX-24DC-1/2" - 2800037

Two-level surge protection for three or four signals of floating signal circuits in screw-on module with IP67 protection for sensor heads, connection ½-inch 14 NPT. Tested according to the protection types in Ex areas Ex d / Ex tD / Ex ia IIC / Ex iaD. Can be used inside of a fieldbus-system according to the FISCO concept.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Arresters in hexagonal pipe with various outer threads
Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2800037
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CL2232 -
Luettelosivu Sivu 141 (C_4_2019)
GTIN 4046356410984
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 209,670 GRM
Tullitariffinumero 85363010
Alkuperämaa DE (Saksa)