Surge protection device - CN-LAMBDA/4-2.2-SB - 2800025

Attachment plug with Lambda/4 technology as surge protection for coaxial signal interfaces. Connection: N connectors plug/socket

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • High HF power in the kW range
  • Maintenance-free surge protection with LAMBDA/4 technology
  • Low protection level

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2800025
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CL3312 -
Luettelosivu Sivu 518 (C_8_2015)
GTIN 4046356410076
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 211,400 GRM
Tullitariffinumero 85363010
Alkuperämaa US (Yhdysvallat)