Feed-through terminal block - UKK 5-MTKD-P/P - 2800017

Feed-through terminal block, With test socket screws for insertion of test plugs, nom. voltage: 400 V, nominal current: 26 A, connection method: Screw connection, cross section: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, length: 80 mm, width: 6.1 mm, color: gray, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Space-saving design just 6.2 mm wide
  • Closed housing of double-level terminal blocks

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2800017
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain BE1231 -
Luettelosivu Sivu 514 (C_1_2019)
GTIN 4017918074180
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 23,570 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa PL (Puola)