Type 2 surge protection replacement module - VAL-SQ SI 40-2S-120 - 2800005

Surge protection device for 2-phase, 120 V applications with separate Gnd-N. Provides 40 kA protection per phase. Compact, NEMA 4X enclosure installs in limited space.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Tuotteen kuvaus

40 kA Type 2 surge protective device for systems up to 120 V with separate GND-N

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2800005
Pakkausyksikkö 1
Luettelosivu Sivu 73 (TT-2009)
GTIN 4046356347488
Tullitariffinumero 85363030