FO cable - PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - 2799885

PCF cable, duplex 200 µm/230 µm, by the meter without male connector, for installation in stationary systems and machines

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Robust installation cable for installation in stationary systems and machines
  • For indoors
  • 2.9 mm individual wires made from highly flexible FRNC material
  • Highly tear-resistant aramid strain relief elements
  • Rugged polyurethane (PUR) outer sheath
  • Halogen-free, ozone, and UV resistant

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2799885
Pakkausyksikkö 1 M
Tuoteavain DNC232 -
Luettelosivu Sivu 412 (C_2_2019)
GTIN 4017918074159
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 47,000 GRM
Tullitariffinumero 85447000
Alkuperämaa DE (Saksa)