FO cable - PSM-LWL-HCSO-200/230 - 2799445

PCF cable, duplex 200/230 µm, by the meter, without connector, for outdoor installation

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Rugged round cable for outdoor installation
  • Extremely rugged polyethylene outer sheath
  • Watertight lengthwise
  • Integrated vapor barrier and rodent-proof scrim
  • 2.9 mm individual wires made from highly flexible FRNC material
  • Halogen-free, ozone, and UV resistant

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2799445
Pakkausyksikkö 1 M
Tuoteavain DNC232 -
Luettelosivu Sivu (C_8_2015)
GTIN 4017918138813
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 91,750 GRM
Tullitariffinumero 85447000
Alkuperämaa DE (Saksa)