FO cable - PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - 2799322

The figure shows version PSM-LWL-PCF-200/230

Fiber glass cable, duplex 50 µm/125 µm, by the meter, without male connector, for installation in stationary systems and machines

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Robust installation cable for installation in stationary systems and machines
  • For indoors
  • Rugged polyurethane (PUR) outer sheath
  • Highly tear-resistant aramid strain relief elements
  • 2.9 mm individual wires made from highly flexible FRNC material
  • Halogen-free, ozone, and UV resistant

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2799322
Pakkausyksikkö 1 M
Tuoteavain DNC233 -
Luettelosivu Sivu (C_8_2015)
GTIN 4017918074029
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 51,880 GRM
Tullitariffinumero 85447000
Alkuperämaa DE (Saksa)