Type 3 surge protection device - MT-2PE/S-230AC - 2798802

DIN rail module with surge protection for power supply units, optical power and error display, for mounting on NS 35/7.5. Nominal voltage: 230 V AC, housing width: 50 mm.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2798802
Pakkausyksikkö 1
GTIN 4017918073909
Tullitariffinumero 85363010