EMC filter - TT-SLKK 5-C 3N3-230AC - 2798792

Modular terminal block with radio interference suppression capacitor between clamping connector and DIN rail, separate ground connection, nominal voltage: 3.3 nF, for mounting on NS 35/7.5, terminal width: 6.2 mm, terminal height: 69 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Modular terminal blocks with screw connection technology
  • Protective element between the feed-through terminal block and the metal mounting foot
Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2798792
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain CL2227 -
Luettelosivu Sivu 113 (TT_2011)
GTIN 4017918101480
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 19,260 GRM
Tullitariffinumero 85363010