Surge protection device - UBK 2-500 - 2798530

DIN rail module with coarse surge protection for two signal wires. Self-contacting grounding foot for mounting on NS 32 or NS 35/7.5, housing width: 17.5 mm. Design: 500 V AC

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2798530
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain CL2233 -
Luettelosivu Sivu 54 (TT_2002)
GTIN 4017918073800
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 60,010 GRM
Tullitariffinumero 85363010
Alkuperämaa GR (Kreikka)