Surge protection device - TT-UKK5-M/ 60DC - 2795986

The figure shows version TT-UKK5-M-24 DC

Double-level modular terminal block with suppressor diode as surge protection between both levels, disconnect knife in the upper level, nominal voltage: 60 V DC, for mounting on NS 32 or NS 35/7.5, closed housing, terminal width: 6.2 mm, terminal height: 68 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2795986
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain CL2228 -
Luettelosivu Sivu 99 (C_6_2013)
GTIN 4017918073244
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 26,070 GRM
Tullitariffinumero 85363010
Alkuperämaa GR (Kreikka)