Surge protection device - TT-UKK5-M/ 24DC - 2795960

Double-level modular terminal block with suppressor diode as surge protection between both levels, disconnect knife in the upper level, nominal voltage: 24 V DC, for mounting on NS 32 or NS 35/7.5, closed housing, terminal width: 6.2 mm, terminal height: 68 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Can be used in the signal circuits of electronic controllers
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2795960
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain CL2228 -
Luettelosivu Sivu 99 (C_6_2013)
GTIN 4017918073220
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 26,250 GRM
Tullitariffinumero 85363010
Alkuperämaa GR (Kreikka)