Surge protection device - UFB 2-PE- 12DC - 2795436

Ei kuvaa käytettävissä

DIN rail module with three-stage protection for two conductors in floating signal circuits. Inductive decoupling between gas-filled arrester varistor and suppressor diode. Mounting on NS 32 or NS 35/7.5, housing width: 22.5 mm. Design: 12 V DC

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2795436
Pakkausyksikkö 1
GTIN 4017918073145
Tullitariffinumero 85363010