Surge protection device - TT-SLKK5/ 60DC - 2794929

The figure shows version TT-SLKK5/ 12 DC

Modular terminal block with varistor as surge voltage protection between clamping connector and DIN rail, separate ground connection, nominal voltage: 60 V DC, mounting on NS 35/7.5, terminal width: 6.2 mm, terminal height: 69 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2794929
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain CL2227 -
Luettelosivu Sivu 85 (TT_2007)
GTIN 4017918072995
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 21,306 GRM
Tullitariffinumero 85363030