Surge protection device - TT-SLKK5/ 12DC - 2794893

Modular terminal block with varistor as surge voltage protection between clamping connector and DIN rail, separate ground connection, nominal voltage: 12 V DC, mounting on NS 35/7.5, terminal width: 6.2 mm, terminal height: 69 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Protective element between the feed-through terminal block and the metal mounting foot
  • Modular terminal blocks with screw connection technology
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2794893
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain CL2227 -
Luettelosivu Sivu 99 (C_6_2013)
GTIN 4017918072964
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 21,214 GRM
Tullitariffinumero 85363030