Surge protection device - TT-UK5/220AC - 2794783

The figure shows version TT-UK5- 24 DC

Modular terminal block with surge voltage fine protection between clamping connector and DIN rail, nominal voltage: 220 V AC, for mounting on NS 32 or NS 35/7.5, terminal width: 6.2 mm, terminal height: 47 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2794783
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain CL2228 -
GTIN 4017918118853
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 11,220 GRM
Tullitariffinumero 85363030