Surge protection device - TT-UK5/110AC - 2794770

Modular terminal block with surge voltage fine protection between clamping connector and DIN rail, nominal voltage: 110 V AC, for mounting on NS 32 or NS 35/7.5, terminal width: 6.2 mm, terminal height: 47 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2794770
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain CL2228 -
GTIN 4017918072940
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 11,140 GRM
Tullitariffinumero 85363030